DE
Choose your Language
Benennung
Axial-Schrägkugellager
Form
A
Ausführung 1
doppelreihig
Ausführung 2
anschraubbar
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Nitrilkautschuk
Oberfläche Grundkörper
geschliffen
B=Breite
25 -0,25
D1=Außendurchmesser
55-0,01
D=Innendurchmesser
12-0,005
KZZ.=Kurzzeichen
1255-2RS
Anziehdrehmoment Präzisionsnutmutter Nm
8
Außendurchmesser Abmaß μm
0-10
B1
3
B2
17
Bohrung Abmaß μm
0-5
Breite Abmaß μm
0-250
D2
25
D4
6,6
D5
42
Form-Typ
mit 3 Bohrungen
Grenzdrehzahl 1/min.
3800
Kippsteifigkeit Nm/mrad
50
Lagerreibmoment Nm
0,16
M
M6
Massenträgheits- moment Kg.cm²
0,068
Planlauf μm
2,0
R
0,3
R1
0,6
REACh
false
Radiale Lagerluft
vorgespannt
RoHS
true
Tragzahlen dynamisch N
16900
Tragzahlen statisch N
24700
axiale Steifigkeit N/μm
375
α
60°
β
120°

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Dichtung aus Nitrilkautschuk.
Ausführung
Seitenflächen geschliffen.
Technische Daten
Alle Lager werden einbaufertig mit dem Schmierfett Typ KE2P-35 nach DIN 51825 geliefert.

Gehäuse- und Wellentolenranz entsprechen den Toleranzklassen Rundheit IT2 und Rechtwinklichkeit IT4.
Anwendung
Zur Lagerung von Gewindetrieben.
Temperaturbereich
-30 °C bis +120 °C.
Montage
Für die Montage der Gewindespindeln sollten Präzisionsnutmuttern verwendet werden.

Präzisionsnutmuttern beim Einbau mit dem 2-fachen Anzugsmoment festziehen, leicht lösen und mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen um mögliche Setzerscheinungen zu egalisieren.

Befestigungsschrauben über Kreuz anziehen bis max. 70 % der Streckgrenze.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch