DE
Choose your Language
Benennung
Axial-Schrägkugellager
Ausführung 1
doppelreihig
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Nitrilkautschuk
Oberfläche Grundkörper
geschliffen
B=Breite
28 -0,25
D1=Außendurchmesser
62-0,01
D=Innendurchmesser
30-0,005
KZZ.=Kurzzeichen
3062-2RS
Anziehdrehmoment Präzisionsnutmutter Nm
32
Außendurchmesser Abmaß μm
0-10
Bohrung Abmaß μm
0-5
Breite Abmaß μm
0-250
D2
45
Grenzdrehzahl 1/min.
2200
Kippsteifigkeit Nm/mrad
300
Lagerreibmoment Nm
0,50
Massenträgheits- moment Kg.cm²
0,730
Planlauf μm
2,5
R min.
0,3
R1 min.
0,6
Radiale Lagerluft
vorgespannt
RoHS
true
Tragzahlen dynamisch N
29000
Tragzahlen statisch N
64000
axiale Steifigkeit N/μm
850
α
60°

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Dichtung aus Nitrilkautschuk.
Ausführung
Seitenflächen geschliffen.
Hinweis
Vorgespannte Hochgenauigkeitslager mit einem Druckwinkel von 60°. Die Lager nehmen sowohl radiale wie auch axiale Kräfte aus beiden Richtungen auf. Aufgrund ihrer Vorpannung sorgen die Schrägkugellager für eine hohe Steifigkeit, einen guten Rundlauf und eine präzise Werkzeugpositioniereung sowie Wiederholbarkeit.

Die integrierte reibungsarme Dichtung hält wirkungsvoll Verschmutzungen vom Lager fern und sichert so eine hohe Betriebssicherheit und eine lange Gebrauchsdauer.

Beim angegebenen Lagerreibwert Mrl handelt es sich um einen Richtwert.

Das Masseträgheitsmoment entspricht dem des drehenden Innenrings.

Die Grenzdrehzahlen gelten bei gefettetem Zustand.
Technische Daten
Alle Lager werden einbaufertig mit dem Schmierfett Typ KE2P-35 nach DIN 51825 geliefert.

Gehäuse- und Wellentolenranz entsprechen den Toleranzklassen Rundheit IT2 und Rechtwinklichkeit IT4.
Anwendung
Zur Lagerung von Gewindetrieben.
Temperaturbereich
-30 °C bis +120 °C.
Montage
Für die Montage der Gewindespindeln sollten Präzisionsnutmuttern verwendet werden.

Präzisionsnutmuttern beim Einbau mit dem 2-fachen Anzugsmoment festziehen, leicht lösen und mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen um mögliche Setzerscheinungen zu egalisieren.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch