norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:blank.Hinweis:Beidseitig abgedichtet mit nicht berührenden Dichtscheiben.
Anwendung in der Nahrungsmittel- Pharmaindustrie sowie im Sondermaschinenbau.
Gute Korrosionsbeständigkeit.
Auf Anfrage:Ohne Dichtscheibe.
Ohne Kugelkäfig.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 23800-01 Rillenkugellager Edelstahl DIN 626 185 kB

Zeichnungen

Rillenkugellager Edelstahl DIN 626

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BDD1Tragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
Grenzdrehzahl
1/min.
CADZub.PreisBestellen
23800-01-10080220778223320138026000 2.80 CHF
23800-01-101002608810264580198022000 3.82 CHF
23800-01-101202808812285100238020000 4.12 CHF
23800-01-101503209915325580285019000 5.29 CHF
23800-01-1017035101017356000325017000 6.18 CHF
23800-01-1020042121220429380502016000 8.74 CHF
23800-01-10250471212254710000585012000 9.70 CHF
23800-01-10300551313305513200830011000 14.12 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09