DE
Choose your Language
Benennung
Spannsatz
Form
A
Ausführung 1
mit Zentralmutter
D1=Außendurchmesser
23
D=Innendurchmesser
10
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN
4,6
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm
23
Flächenpressung an Nabe P N/mm²
55
L
25,5
L1
12,5
L2
5
REACh
false
RoHS
true
SW
19
Spannschrauben Anziehdrehmoment MS Nm
25

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
blank.
Hinweis
Spannsatz mit niedrigem Massen- und Trägheitsmoment. Einfach zu verbinden und zu lösen – kein Festfressen auf der Welle. Perfekt für spielfreie Verbindungen. Ausgezeichnete Konzentrizität und Rundlauf. Für den Einsatz mit genuteten und nutlosen Wellen geeignet.

- für Wellendurchmesser von 5 bis 35 mm
- für hohe Drehmomente
- geringfügige axiale Verschiebung bei der Montage
- selbstzentrierend
Montage
Welle und Nabe müssen öl-, fett- und schmutzfrei sein. Spannsatz nicht schmieren. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Mutter handfest anziehen und mit einem Drehmomentschlüssel auf angegebenes Anziehdrehmoment anziehen.
Toleranzen
Wellendurchmesser und Nabenbohrung
Form A ±0,04 mm.
Form B ±0,08 mm.
Oberflächenbeschaffenheit Rz ≤ 16 µm.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch