Schutzhülle
einfach
Gummi
- Passend zu Einfachgelenke ab 16 mm Außendurchmesser
- Zum Schutz vor starker Verschmutzung
- Ölbeständig
6,06 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schutzhülle
Ausführung 1
einfach
Material Grundkörper
Gummi
D1=Wellen-Ø Einfachgelenke
24
D=Innendurchmesser
23
L=Länge
56
D1
44
Beschreibung
Hinweis
Die Gummischutzhüllen (Einfach) passen auf Einfachgelenke ab 16 mm Außendurchmesser. Sie bestehen aus einem gummielastischen, ölbeständigen Kunststoff und werden im Tauchverfahren hergestellt.
Die Bestellnummer 23414-50 wird mit 4-fach Balg geliefert.
Bei Durchmesser D, D1 Schrumpfung bis zu 10% möglich. Länge L kann bis zu ±5% abweichen.
Die Bestellnummer 23414-50 wird mit 4-fach Balg geliefert.
Bei Durchmesser D, D1 Schrumpfung bis zu 10% möglich. Länge L kann bis zu ±5% abweichen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.