Wellengelenk
doppelt
Stahl
gehärtet
- Zur Übertragung von Drehmomenten bei unterschiedlichen Arbeitswinkeln
- Um 90° schwenkbar
- Gehärtet
85,49 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Wellengelenk
Ausführung 1
doppelt
Ausführung 2
mit Gleitlagerung
Produkttyp
Passbohrung mit Nut
Norm DIN
DIN 808
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet
D=Befestigungsbohrung
10
L=Länge
74
MB=statisches Bruchmoment NM
90
Mmax=max. Drehmoment NM
16
B
3
D1
22
L1
24
L2
12*
L3
26
T
11,4
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Gelenkkörper und Gleitlager gehärtet.
Hinweis
Wellengelenke doppelt mit Gleitlager sind um 90° schwenkbar.
Max. übertragbares Drehmoment (Nm) bei 150 U/min; Arbeitswinkel α < 5°.
* Bohrungstiefe geringer als bei DIN 808.
Max. übertragbares Drehmoment (Nm) bei 150 U/min; Arbeitswinkel α < 5°.
* Bohrungstiefe geringer als bei DIN 808.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.