DE
Choose your Language
Benennung
Wellengelenk
Ausführung 1
doppelt
Ausführung 2
mit Nadellager
Produkttyp
Passbohrung mit Nut
DIN
DIN 808
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
geschliffen und blank
D=Befestigungsbohrung
12
L=Länge
86
B
4
D1
25
L1
28
L2
13*
L3
30
T
13,8
max. Drehmoment Nm
16
statisches Bruchmoment Nm
120

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Wellengelenk geschliffen, blank.
Hinweis
Wellengelenke doppelt mit Nadellager werden dann verwendet, wenn Drehzahlen von 1000 U/min bis 4000 U/min übertragen werden. Wellengelenke doppelt mit Nadellager sind spielarm und müssen nicht geschmiert werden.

Max. übertragbares Drehmoment (Nm) bei 150 U/min; Arbeitswinkel α < 5°.

* Bohrungstiefe geringer als bei DIN 808.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch