Wellengelenk
einfach
Stahl
geschliffen und blank
- Zur Übertragung von Drehmomenten bei unterschiedlichen Arbeitswinkeln
- Spielarm
- Wellengelenk geschliffen
171,71 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Wellengelenk
Ausführung 1
einfach
Ausführung 2
mit Nadellager
Produkttyp
Passbohrung ohne Nut
Norm DIN
DIN 808
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
geschliffen und blank
D=Befestigungsbohrung
25
L=Länge
104
MB=statisches Bruchmoment NM
800
Mmax=max. Drehmoment NM
130
B
8
D1
50
L1
52
L2
25*
L3
56
T
28,3
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Wellengelenk geschliffen, blank.
Hinweis
Wellengelenke einfach mit Nadellager werden dann verwendet, wenn Drehzahlen von 1000 U/min bis 4000 U/min übertragen werden. Wellengelenke mit Nadellager einfach sind spielarm und müssen nicht geschmiert werden.
Max. übertragbares Drehmoment (Nm) bei 150 U/min; Arbeitswinkel α < 5°.
* Bohrungstiefe geringer als bei DIN 808.
Max. übertragbares Drehmoment (Nm) bei 150 U/min; Arbeitswinkel α < 5°.
* Bohrungstiefe geringer als bei DIN 808.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.