Linearmodul
pneumatisch
Aluminium
- Mit Kreuzrollenführung
- Tragkraft von bis zu 30 N
- Hohe Passgenauigkeit der Module untereinander durch Zentriersystem
- Sehr hohe Wiederholgenauigkeit
- Gehärtetes, externes und variables Anschlagsystem
1.149,18 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Linearmodul
Größe
4
Ausführung 1
pneumatisch
Ausführung 2
mit Schienenführung
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Stahl
D2=Zylinder-Ø
12
F6=Kolbenkraft bei 6 Bar (N)
33
F6=Rückzugskraft bei 6 Bar (N)
45
Für=für Näherungsschalter
20900-020X5000
Für=passender Stoßdämpfer
26300-0810008
S=Hub
75
V6=Luftverbrauch je dop.Hub
21,5
E
3 x 32
E1
2 x 32
L
144
M1 Nm
21
M2 Nm
21
M3 Nm
26
P
85
S1
51 + S/2 (Hub)
S2
9
S3
13
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse hochfestes Aluminium. Anschlagsystem Stahl.
Ausführung
Gehäuse eloxiert. Anschlagsystem gehärtet und brüniert.
Hinweis
Wartungsfreie pneumatische Linearmodule mit Kreuzrollenführung und einer Tragkraft von max. 30 N. Ansteuerung über 4/2- oder 5/2-Wegeventil. Der Antrieb erfolgt über Druckluft 4-8 bar, konstant, gefiltert (10 µm), getrocknet, geölt oder ungeölt. Druckluftanschluss M5. Die Module gleicher Baugröße können ohne Adapterplatten über das präzise Zentriersystem mittels Zentrierringen 20240 miteinander kombiniert werden. Die Position des Anschlagsystems ist variabel. Wiederholgenauigkeit ±0,01 mm.
Zeichnungshinweis
1) Druckluftanschlüsse
2) Senkung für Zylinderschraube ISO 4762-M4
2) Senkung für Zylinderschraube ISO 4762-M4
Zubehör
Stoßdämpfer und Näherungsschalter siehe Tabelle.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.