norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse hochfestes Aluminium.
Anschlagsystem Stahl.
Ausführung:Gehäuse eloxiert.
Anschlagsystem gehärtet und brüniert.
Hinweis:Wartungsfreies pneumatisches Drehmodul mit doppelt beaufschlagtem Antriebszylinder in Schwerlastausführung. Ansteuerung über 4/2- oder 5/2-Wegeventil. Der Antrieb erfolgt über Druckluft 4-8 bar, konstant, gefiltert (10 µm), getrocknet, geölt oder ungeölt. Druckluftanschluss M5.
Die Module gleicher Baugröße können ohne Adapterplatten über das präzise Zentriersystem mittels Zentrierringen 20240 miteinander kombiniert werden.

Der Drehwinkel von 0° – 190° ist stufenlos einstellbar.

Wiederholgenauigkeit: ±0,01°.

Stoßdämpfer sind im Lieferumfang inbegriffen.
Zubehör:Näherungsschalter und Steckverbinder siehe Tabelle.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 20062 Drehmodul pneumatisch Schwerlastausführung 278 kB
 Technischer Hinweis für Drehmodule pneumatisch 144 kB

Zeichnungen

Drehmodul pneumatisch Schwerlastausführung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeAntriebsdrehmoment
Nm
Kippmoment max.
Nm
DrehwinkelAxiallast
N
Radiallast
N
Zylinder-ØLuftverbrauch
je Doppelhub
bei 6 bar (ccm)
CADZub.PreisBestellen
20062-02666,5550° - 190°110016002 x 2588  1'909.16 CHF
Bestellnummer
 
GrößePassender NäherungsschalterPassender SteckverbinderCADZub.PreisBestellen
20062-026620915-03020950-010X2000  1'909.16 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09