DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse hochfestes Aluminium. Führungswellen und Kulisse Stahl.
Ausführung
Gehäuse Hart-Coat beschichtet. Führungswellen gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Wartungsfreie pneumatische Parallelgreifer mit Kulissenkinematik. Ansteuerung über 4/2- oder 5/2-Wegeventil. Der Antrieb erfolgt über Druckluft 4-8 bar, konstant, gefiltert (10 µm), getrocknet, geölt oder ungeölt. Absolut zentrisch spannend. Wahlweise zum Innen- oder Außenspannen. Zur Abfrage der Endlagen können die als Zubehör erhältlichen Näherungsschalter integriert werden. Wiederholgenauigkeit: ±0,02 mm.
Zubehör
Näherungsschalter und Steckverbinder siehe Tabelle.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch

Linearmodule von norelem

norelem bietet Linearmodule pneumatisch sowohl mit zwei Rundführungen als auch mit drei Rundführungen an. Der Antrieb erfolgt über einen im Schlitten integrierten doppeltwirkenden Zylinder. Vier Baugrößen mit zwei oder drei Führungswellen und Hüben von 40 bis 300 mm stehen zur Verfügung. Aufgrund der groß dimensionierten Führungswellen mit Kugelführungen sind Lastaufnahmen bis maximal 1080 N möglich. Außerdem sind bei den pneumatischen Linearmodulen Wiederholgenauigkeiten von ±0,01 mm realisierbar.