Hubeinheit
pneumatisch
Aluminium
- Robuste Bauform mit abgedichteter Kugelführung
- Tragkraft von bis zu 220 N
- Hohe Passgenauigkeit der Module untereinander durch Zentriersystem
- Sehr hohe Wiederholgenauigkeit
- Gehärtetes, externes und variables Anschlagsystem
1.612,78 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Hubeinheit
Größe
6
Ausführung 1
pneumatisch
Ausführung 2
mit Rundführung
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Stahl
D2=Zylinder-Ø
25
F6=Kolbenkraft bei 6 Bar (N)
220
F6=Rückzugskraft bei 6 Bar (N)
200
Für=für Näherungsschalter
20905-010
Für=passender Steckverbinder
20950-010X2000
Für=passender Stoßdämpfer
26310-1410012
S=Hub
50
V6=Luftverbrauch je dop.Hub
33
A
71,5
A1
10
H
140
H1
108
H2
45
H3
12
L
92
L1
83
M1 Nm
28
M2 Nm
28
M3 Nm
30
P
15
P1
83
P2
41,5
S1
46 + S/2 (Hub)
S2
61
S3
14
T
16
T1
13
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse hochfestes Aluminium. Anschlagsystem Stahl.
Ausführung
Gehäuse eloxiert. Anschlagsystem gehärtet und brüniert.
Hinweis
Wartungsfreie pneumatische Hubeinheiten in robuster Bauform mit abgedichteter Kugelführung. Ansteuerung über 4/2- oder 5/2-Wegeventil. Der Antrieb erfolgt über Druckluft 4-8 bar, konstant, gefiltert (10 µm), getrocknet, geölt oder ungeölt. Druckluftanschluss M5. Die Module gleicher Baugröße können ohne Adapterplatten über das präzise Zentriersystem mittels Zentrierringen 20240 miteinander kombiniert werden. Wiederholgenauigkeit ±0,02 mm.
Auf Anfrage
Hubeinheiten mit kürzeren Hüben lieferbar.
Zubehör
Stoßdämpfer, Näherungsschalter und Steckverbinder siehe Tabelle.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.