{"product":{"productId":"agid.20534","price":357.42,"name":"MOTORANBAUSATZ GR.80 D=14, FORM:BALUMINIUM"},"currency":"CHF"}
Motoranbausatz
Aluminium
- Einfache Lösung zur Anbindung von Elektromotoren
- Sehr gute Klemmkräfte
- Sehr gute Rundlaufgenauigkeit
- Mit Elastomerkupplung, spielfrei und schwingungsdämpfend
- Elektrisch isolierend
Verkaufseinheit
357,42 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Motoranbausatz
Form
B
Größe
80
Material
Grundkörper
Aluminium
D=Durchmesser
14
Anziehdrehmoment
der Schraube C1
Nm
15
Anziehdrehmoment
der Schraube C2
Nm
32
C1
M6
C2
M8
Nennmoment
Nm
30
RoHS
true
Trägheits-
moment
(10⁻³ kgm²)
0,15
max.
Drehzahl
1/min
14000
Beschreibung
Werkstoff
Kupplungsstern Polyurethan mit Härte 98° Shore A.
Kupplungsgehäuse und Klemmnaben Aluminium.
Spreizdorn Stahl.
Schrauben Stahl.
Zentrierringe Edelstahl 1.4301.
Ausführung
Kupplungsgehäuse schwarz eloxiert.
Hinweis
Der Motoranbausatz mit Elastomer-Klauenkupplungssystem (Elastomerkupplung mit Spreizdorn) ermöglicht eine einfache und wirtschaftliche Lösung zur Anbindung von Elektromotoren.
Vorteile der Elastomer-Klauenkupplung:
- Nabe mit Spreizdorn axial montierbar
- Spielfrei und schwingungsdämpfend
- Sehr gute Klemmkräfte
- Sehr gute Rundlaufgenauigkeit
- Kurze Bauweise
- Montagefreundlich
- Zapfenseite axial montierbar
- Elektrisch isolierend
- Nennmoment bis zu 30 Nm
Vorteile der Elastomer-Klauenkupplung:
- Nabe mit Spreizdorn axial montierbar
- Spielfrei und schwingungsdämpfend
- Sehr gute Klemmkräfte
- Sehr gute Rundlaufgenauigkeit
- Kurze Bauweise
- Montagefreundlich
- Zapfenseite axial montierbar
- Elektrisch isolierend
- Nennmoment bis zu 30 Nm
Auf Anfrage
Größere Nabenbohrung D.
Höheres Nennmoment.
Höheres Nennmoment.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.