{"product":{"productId":"agid.20532","price":42.42,"name":"Nutentische"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Nutentisch Aluminium.
Zentrierringe Edelstahl 1.4301.
Schrauben Stahl.
Ausführung
Nutentisch naturfarben eloxiert.
Schrauben, blank.
Schrauben, blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Nutentisch Aluminium.
Zentrierringe Edelstahl 1.4301.
Schrauben Stahl.
Ausführung
Nutentisch naturfarben eloxiert.
Schrauben, blank.
Schrauben, blank.
Hinweis
An der Unterseite des Nutentisches befindet sich an jeder Gewindebohrung eine zusätzliche Zentrierbohrung. Dadurch kann der Nutentisch mit den Zentrierringen passgenau auf dem Schlitten der Linearführung montiert werden.
Die an der Oberseite befindlichen Profilnuten bieten universelle Montagemöglichkeiten.
Die an der Oberseite befindlichen Profilnuten bieten universelle Montagemöglichkeiten.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.