Linearmodul
pneumatisch
Aluminium
- Antrieb über doppeltwirkenden Zylinder
- Wiederholgenauigkeit ±0,01 mm
- Hub: 40 bis 300 mm
- Kraft: 100 bis 660 N
- Kompakte Bauweise, montage- und wartungsfreundlich
1.609,57 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Linearmodul
Größe
1
Ausführung 1
pneumatisch
Ausführung 2
3 Rundführungen
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Stahl
D2=Zylinder-Ø
16
F6=Kolbenkraft bei 6 Bar (N)
100
Für=für Näherungsschalter
20910-020
Für=passender Steckverbinder
20950-030X2000
Für=passender Stoßdämpfer
26300-1415010
N=Anzahl
8
S=Hub
100
V6=Luftverbrauch je dop.Hub
28,3
A
40
A1
15
A2
16
A3
37
B
60
D
8
D1
4
D2
4
D3
M4
D4
8
D5
4,5
E
20
E1
38
E2
10
E3
5
E4
6
E5
4
E6
9
E7
36
F1 max. kN
0,125
H
65
H1
64
H2
30
L
300
L1
156
L2
12
L3
10
P
M5
P1
9,3
T
3
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper und Flanschplatten EN AW-5754. Führungswellen Stahl.
Ausführung
Grundkörper hartcoatiert. Flanschplatten eloxiert. Führungswellen gehärtet.
Hinweis
Wartungsfreie pneumatische Linearmodule mit drei Präzisions-Stahlwellen und Kugelführungsbuchsen mit Abstreifern. Antrieb über doppeltwirkenden Zylinder. Alle Befestigungsgewinde sind mit Gewindeeinsätzen versehen. Die als Zubehör erhältlichen Stoßdämpfer und Näherungsschalter sind integriert montierbar (keine vorstehenden Kanten). Hundertprozentige Reproduzierbarkeit durch formschlüssigen Aufbau. Kombinationen in allen Baugrößen und Hubvarianten sind ohne Adapterplatten möglich. Wiederholgenauigkeiten von ±0,01 mm sind realisierbar. Die Lastangaben gelten bei mittig stehendem Schlitten.
Temperaturbereich
+5 °C bis +80 °C
Auf Anfrage
Mit Feststellpatrone als Hubabfallsicherung erhältlich.
Zubehör
Stoßdämpfer, Näherungsschalter und Steckverbinder siehe Tabelle.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.