Portalmodule
pneumatisch
Aluminium
- Mit gehärteten Präzisionsstahlwellen und Kugelführungsbuchsen
- Hohe Belastbarkeit durch eigensteifes Aluminiumprofil
- Hublänge bis zu 5 m
- Kolbenkraft bis zu 640 N
- Wiederholgenauigkeit ±0,02 mm
2.769,00 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Portalmodule
Größe
115
Ausführung 1
pneumatisch
Ausführung 2
mit Rundführung
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Stahl
D2=Zylinder-Ø
40
F6=Kolbenkraft bei 6 Bar (N)
640
Für=für Näherungsschalter
20910-030
Für=passender Steckverbinder
20950-010X2000
Für=passender Stoßdämpfer
26300-2015016
KG=Gewicht ca. kg bei 0 Hub
8750
KG=Gewicht ca. kg/100 Hub
1410
L=Länge
305
N=Anzahl
6
S=Hub
500
V6=Luftverbrauch je 10mm Hub
88
A
97
B
125
B1
135
C1
10
C2
5
C3
8,5
D
16
D1
13
D2
M8
E
90
E1
20
E2
30
F1 (N)
180
F2 (N)
90
F3 (N)
145
F4 (N)
340
H
115
H1
114,5
H2
12,5
H3
46,5
L1
220
L2
32
L3
152,5
L4
25,5
Mx (Nm)
70
My (Nm)
130
Mz (Nm)
310
P
G1/4
P1
15,5
P2
19,5
P3
40,5
P4
60,5
S1
62,5
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper, Schlitten und Flanschplatten Al-Legierung. Führungswellen Stahl.
Ausführung
Grundkörper naturfarben eloxiert. Schlitten und Flanschplatten eloxiert. Führungsschienen gehärtet.
Hinweis
Portalmodule mit Präzisions-Stahlwellen und Kugelführungsbuchsen. Der Antrieb erfolgt pneumatisch über einen kolbenstangenlosen Pneumatikzylinder. Hohe Belastbarkeit durch eingesteiftes freitragendes Aluminiumprofil. Die Module können in jeder Einbaulage eingesetzt werden. Die Lastangaben gelten bei dynamischer Belastung. Wiederholgenauigkeit ±0,02 mm.
Temperaturbereich
+5 °C bis +70 °C
Auf Anfrage
* Andere Längen (Hub S max. 5000 mm) sowie Zwischenpositionen.
Zubehör
Stoßdämpfer, Näherungsschalter und Steckverbinder siehe Tabelle.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.