DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
schwarz eloxiert.
Hinweis
Die Adapterplatten werden zum Anbau der Planetengetriebe benötigt. Diese werden zwischen dem Planetengetriebe und Motoranbausatz montiert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch