{"product":{"productId":"agid.17901","price":70.95,"name":"Monitorhalterung mit Drehflansch"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Klemmverbinder Thermoplast.
Flansch Aluminium.
Flansch Aluminium.
Ausführung
Klemmverbinder schwarz.
Flansch blank.
Flansch blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Klemmverbinder Thermoplast.
Flansch Aluminium.
Flansch Aluminium.
Ausführung
Klemmverbinder schwarz.
Flansch blank.
Flansch blank.
Hinweis
Vibrationssichere, arretierbare Monitorhalterung mit Neigungsverstellung in 15° Rastschritten. Für Monitore/Bediengeräte bis 25 kg (statisch). Mit Universal-Anschraubplatte. Der Grundträger ist geeignet für die Befestigung an Rundrohren Ø30 mm.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.