Monitorhalterung
mit Kugelgelenk
Thermoplast
- Schwenkbereich von 60°
- Für Belastungen bis 10 kg
- Für industrielle Anwendungen geeignet
89,89 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Monitorhalterung
Ausführung 1
mit Kugelgelenk
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Aluminium
Beschreibung
Werkstoff
Klemmverbinder Thermoplast.
Flansch Aluminium.
Flansch Aluminium.
Ausführung
Klemmverbinder schwarz.
Flansch blank.
Flansch blank.
Hinweis
Erlaubt einen Schwenkbereich von 60°. Für Belastungen bis 10 kg (statisch). Mit Universal-Anschraubplatte. Der Grundträger ist geeignet für die Befestigung an Rundrohren Ø30 mm.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.