- Anbindung von Monitoren nach VESA-Standard 50/75
- Zubehör für Monitorhalterungen
Beschreibung
Werkstoff
Hochfester Materialmix Thermoplast / Aluminium.
Ausführung
schwarz / blank.
Hinweis
Anschlussplatte nach VESA Standard 50/75 (50 x 50 mm oder 75 x 75 mm großen Befestigungslochmuster).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.