Rohrverbinder Gelenkstücke mit Innenverzahnung können mit Rohrverbinder Gelenkstücke mit Außenverzahnung (29026) zu einem Gelenkstück zusammengefügt werden. Die Rohrverbinder Gelenke sind um 180° stufenlos verstellbar und können somit individuell im Winkel für die jeweilige Anwendung eingestellt und eingesetzt werden. Die Zylinderschraube mit Sechskantmutter verzinkt sorgt dabei für eine sichere Verbindung der Rohre im Rohrverbindungssystem.
Rohrverbinder Zubehör
Neben den Rohrverbindungen bietet der norelem Onlineshop ein umfangreiches Sortiment an Zubehör für die Rohrverbindungssysteme wie:
Reduzierhülsen
Durch die Verwendung von Reduzierhülsen können kleinere Rohre geklemmt oder von Vierkant- auf Rundrohre umgestellt werden.
Verschlussstopfen
Verschlussstopfen werden als Kantenschutz bzw. zum Verschließen von Rohrenden verwendet. Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.
|