{"product":{"productId":"agid.5391","price":16.99,"name":"ROHRVERBINDER KREUZSTÜCK, FORM:AALUMINIUM, FÜR RUNDROHRE, KOMP:STAHL,A=12,1, B=12,1"},"currency":"CHF"}
Rohrverbinder
Kreuzstück
Aluminium
gleitgeschliffen
- Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle
- Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung
Verkaufseinheit
16,99 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rohrverbinder
Form
A
Ausführung 1
Kreuzstück
Ausführung 2
für Rundrohre
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
gleitgeschliffen
Oberfläche
Komponente
verzinkt
A=Innendurchmesser
12,1
B=Innendurchmesser
12,1
C
20
D
25,5
E
25,5
K
43,5
L
67
P
23
Q
23
R
49
RoHS
true
S
M6x20
T
M6x20
Beschreibung
Werkstoff
Aluminiumguss.
Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Ausführung
gleitgeschliffen.
Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Auf Anfrage
Klemmhebel zur Befestigung.
Zubehör
- Rund- und Vierkantrohre 29050
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.