{"product":{"productId":"agid.5403","price":10.01,"name":"ROHRVERBINDER KREUZSTÜCK THERMOPLAST,FÜR RUND- & VIERKANTROHRE, KOMP:STAHL,A=30, B=30"},"currency":"CHF"}
Rohrverbinder
Kreuzstück
Thermoplast
- Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle
- Kombination Vierkant- und Rundrohre
- Auf Anfrage: Kunststoffklemmhebel zur Befestigung
Verkaufseinheit
10,01 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rohrverbinder
Ausführung 1
Kreuzstück
Ausführung 2
für Rund- und Vierkantrohre
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Komponente
verzinkt
A=Innenvierkant
30
B=Innendurchmesser
30
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast.
Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Ausführung
schwarz.
Zylinderschraube, Sechskantmutter verzinkt.
Zylinderschraube, Sechskantmutter verzinkt.
Hinweis
Mit dem Rohrverbinder Kreuzstück können Vierkant- und Rundrohre 30 mm geklemmt werden. Sollen kleinere Rohre geklemmt oder wahlweise von Rund- auf Vierkantrohr umgestellt werden, so kann durch Reduzierhülsen 29040 oder 29042 das Entsprechende angepasst werden.
Auf Anfrage
Kunststoffklemmhebel zur Befestigung.
Zubehör
- Reduzierhülsen 29040 und 29042 - Rund- und Vierkantrohre 29050
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.