DE
Choose your Language
Benennung
Rohrverbinder
Ausführung 1
mit Fuß
Ausführung 2
für Vierkantrohre
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Grundkörper
gleitgeschliffen
Oberfläche Komponente
verzinkt
A=Innenvierkant
40,4
B
9
C
75
D
60
E
60
F
5
G
100
H
76
K
76
L
73
M
100
N
12
P
43
Q
32
R
57
S
M8x60

Beschreibung

Werkstoff
Aluminiumguss.
Klemmschraube mit Mutter, Stahl.
Ausführung
gleitgeschliffen.
Klemmschraube Mutter verzinkt.
Auf Anfrage
Klemmhebel zur Befestigung und weitere Abmessungen für Vierkantrohre.
Zubehör
- Rund- und Vierkantrohre 29050
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch