norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminiumguss.
Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Ausführung:gleitgeschliffen.
Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Hinweis:* Langloch.Auf Anfrage:Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser.Zubehör:- Rund- und Vierkantrohre 29050
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 29014 Rohrverbinder Flansch Aluminium 297 kB

Zeichnungen

Rohrverbinder Flansch Aluminium

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLochbildA

BCDEFGHKLMNOPRSUCADZub.PreisBestellen
29014-512112,15,5* (2x)18253531353832,541505-23-M6x2040  15.02 CHF
29014-514214,15,5 (2x)1825353135-32,541505-23-M6x2040  15.02 CHF
29014-515215,15,5 (2x)1825353135-32,541505-23-M6x2040  15.02 CHF
29014-516116,15,5* (2x)18253531353832,541505-23-M6x2040  15.02 CHF
29014-518218,15,5 (2x)1825353135-32,541505-23-M6x2040  15.02 CHF
29014-520120,16,5* (2x)3040405055535363787-33-M8x2560  16.03 CHF
29014-525125,16,5* (2x)3040405055535363787-33-M8x2560  16.03 CHF
29014-530130,16,5* (2x)3040405055535363787-33-M8x2560  16.03 CHF
29014-540340,178,5* (4x)425660708080748710510604052M10x3082  26.99 CHF
29014-550350,2210,5* (4x)506665839098859812814624560M10x35100  27.61 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09