norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminiumguss.
Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Ausführung:gleitgeschliffen.
Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Hinweis:Rohrverbinder Gelenke sind um 180° stufenlos verstellbar.Auf Anfrage:Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser.Zubehör:- Rund- und Vierkantrohre 29050
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 29032 Rohrverbinder Gelenk Aluminium 220 kB

Zeichnungen

Rohrverbinder Gelenk Aluminium

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

BCDEFGHKLMPRSCADZub.PreisBestellen
29032-51212,112,1252629,43026278795,5442137,5M6x18  29.20 CHF
29032-51414,114,1252629,43026278795,5442137,5M6x18  29.20 CHF
29032-51616,116,1252629,43026278795,5442137,5M6x18  29.20 CHF
29032-51818,118,1252629,43026278795,5442137,5M6x18  29.20 CHF
29032-52020,120,1454042-4043138147733352M8x35  40.38 CHF
29032-52525,125,1454042-4043138147733352M8x35  40.38 CHF
29032-53030,130,1454042-4043138147733352M8x35  40.38 CHF
29032-54040,240,2605657-56601882001004869M10x50  55.20 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09