Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast.
Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Ausführung:schwarz.
Zylinderschraube, Sechskantmutter verzinkt.
Hinweis:Rohrverbinder Gelenke sind um 180° stufenlos verstellbar.
Die Basisgröße für Rundrohre beträgt Ø18 mm bzw. Ø30 mm. Sollen kleinere Rohre geklemmt oder von Rund- auf Vierkantrohr umgestellt werden, so kann durch Reduzierhülsen 29042 das Entsprechende angepasst werden.
Auf Anfrage:Kunststoffklemmhebel zur Befestigung.Zubehör:- Reduzierhülsen 29042
- Rund- und Vierkantrohre 29050
Beachten:Anzugsmoment der Klemmschrauben:
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 29034 Rohrverbinder Gelenk Kunststoff 240 kB
 Technischer Hinweis zum Rohrverbindungssystem Thermoplast 323 kB

Zeichnungen

Rohrverbinder Gelenk Kunststoff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

BCDEFHLMPRSCADZub.PreisBestellen
29034-181818302526,5254590452134M6x18  3.61 CHF
29034-303030454041,540681366828,552,5M8x25  9.64 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09