{"product":{"productId":"agid.5433","price":27.94,"name":"ROHRVERBINDER MIT FUß ALUMINIUM, FÜRVIERKANTROHRE, KOMP:STAHL, A=40,4"},"currency":"CHF"}
Rohrverbinder
mit Fuß
Aluminium
gleitgeschliffen
- Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle
- Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Abmessungen für Vierkantrohre
Verkaufseinheit
27,94 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rohrverbinder
Ausführung 1
mit Fuß
Ausführung 2
für Vierkantrohre
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
gleitgeschliffen
Oberfläche
Komponente
verzinkt
A=Innenvierkant
40,4
B
9
C
75
D
60
E
60
F
5
G
100
H
76
K
76
L
73
M
100
N
12
P
43
Q
32
R
57
RoHS
true
S
M8x60
Beschreibung
Werkstoff
Aluminiumguss.
Klemmschraube mit Mutter, Stahl.
Klemmschraube mit Mutter, Stahl.
Ausführung
gleitgeschliffen.
Klemmschraube Mutter verzinkt.
Klemmschraube Mutter verzinkt.
Auf Anfrage
Klemmhebel zur Befestigung und weitere Abmessungen für Vierkantrohre.
Zubehör
- Rund- und Vierkantrohre 29050
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.