DE
Choose your Language
Benennung
Reduzierhülse
Ausführung 2
für Rundrohre
Material Grundkörper
Thermoplast
Farbe Grundkörper
schwarz
B=Außendurchmesser
30
ID=passend zu
29000 / 29004 / 29006 / 290
C
3,5
D
18,9
E
3,4
Innendurchmesser A
20,25
L
45

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Durch die Verwendung von Reduzierhülsen können kleinere Rohre geklemmt werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch