norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminiumguss.
Klemmschraube mit Mutter, Stahl.
Ausführung:gleitgeschliffen.
Klemmschraube mit Mutter verzinkt.
Auf Anfrage:Klemmhebel zur Befestigung und weitere Abmessungen für Vierkantrohre.Zubehör:- Rund- und Vierkantrohre 29050
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 29016 Rohrverbinder Flansch Aluminium 142 kB

Zeichnungen

Rohrverbinder Flansch Aluminium

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

BCDEGHKLMNRSCADZub.PreisBestellen
29016-522525,3730454575576252,5751046M8x50  23.18 CHF
29016-523030,3730454575576252,5751046M8x50  23.18 CHF
29016-524040,494060601007675701001057M8x70  26.13 CHF