norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl Feinguss 1.4308.
Zylinderschraube ISO 4762 und Sechskantmutter ISO 4032, Edelstahl.
Ab Ø30 mm Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahl.
Ausführung:elektrolytisch poliert.Hinweis:Die Rohrverbinder mit den Durchmessern 30 und 40 mm sind mit einer Gewindeabdeckung aus Silikon versehen, die das Gewinde der Sechskantschraube vor Verunreinigung und Beschädigung schützt.Auf Anfrage:Klemmhebel zur Befestigung.Zubehör:- Rund- und Vierkantrohre 29050
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 29014 Rohrverbinder Flansch Edelstahl 504 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Rohrverbinder Flansch Edelstahl

Rohrverbinder Flansch Edelstahl, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Rohrverbinder Flansch Edelstahl, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormABCD

EFGHKLMNPSUCADZub.PreisBestellen
29014-112A12,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 35.43 CHF
29014-114A14,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 35.43 CHF
29014-116A16,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 35.43 CHF
29014-118A18,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 35.43 CHF
29014-120A20,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 38.05 CHF

Rohrverbinder Flansch Edelstahl, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Rohrverbinder Flansch Edelstahl, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormABCD

EGHKLMNOPSCADZub.PreisBestellen
29014-130B30,173037,432,455605059,27874045.5M8x30 65.66 CHF
29014-140B40,1794249,446,48060698080106052M10x35 113.30 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09