norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.Ausführung:schwarz.
Zylinderschraube, Sechskantmutter verzinkt.
Hinweis:Die Basisgröße für Rundrohre beträgt Ø18 mm bzw. Ø30 mm. Sollen kleinere Rohre geklemmt oder von Rund- auf Vierkantrohr umgestellt werden, so kann durch Reduzierhülsen 29042 das Entsprechende angepasst werden.Auf Anfrage:Kunststoffklemmhebel zur Befestigung.Zubehör:- Reduzierhülsen 29042
- Rund- und Vierkantrohre 29050
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 29014 Rohrverbinder Flansch Kunststoff 436 kB
 Technischer Hinweis zum Rohrverbindungssystem Thermoplast 323 kB

Zeichnungen

Rohrverbinder Flansch Kunststoff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

BCDEFGHKLMNPSCADZub.PreisBestellen
29014-18185,318253030,535403239,550521M6x18  1.79 CHF
29014-30306,530404550506051,562,580828,5M8x25  4.42 CHF