Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Rohrverbinder Gelenk sind mit einer Verzahnung ausgeführt und somit in 15°-Schritten um 180° schwenkbar.
Die Rohrverbinder besitzen eine um 360° drehbare Anschlussplatte am Kugelgelenk und bieten somit noch mehr Freiheitsgrade bei der Einstellung.
An diesen können Bauteile wie Sensoren, Reflektoren und andere Elemente befestigt und individuell eingestellt werden. Geeignet für Bauteile, die präzise ausgerichtet und häufig nachjustiert werden müssen.
Der Schwenkbereich der Anschlussplatte beträgt 60°.
Werkstoff:Aluminiumguss.
Zylinderschraube ISO 4762 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Ausführung:gleitgeschliffen.
Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Hinweis:Kombinierbar mit anderen Rohrverbindern der Baugröße 18 mm und 30 mm.

Eine spezielle Oberflächenbeschichtung des Kugelgelenks sorgt für eine hochfeste Klemmung.

Max. Drehmoment zum Anziehen der Klemmschrauben:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.

Bei den Angaben der Kräfte und Momente handelt es sich um unverbindliche Richtwerte, die im Einzelfall bedingt durch unterschiedliche Anwendungsbedingungen, wie z.B. Temperatur oder Oberflächenbeschaffenheit der klemmbaren Profile, nicht erreicht werden können.
Die Angaben stellen weder eine Beschaffenheitsgarantie noch eine zugesicherte Eigenschaft der Produkte dar.
Zubehör:- Rund- und Vierkantrohre 29050
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 29034 Rohrverbinder Gelenk Aluminium mit Kugelgelenk 400 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Rohrverbinder Gelenk Aluminium mit Kugelgelenk

Rohrverbinder Gelenk Aluminium mit Kugelgelenk, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Rohrverbinder Gelenk Aluminium mit Kugelgelenk, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormA

BCDEFGHKLMNOPMb (Nm)CADZub.PreisBestellen
29034-5181A18,15,521M5X10251540203065308862449 83.66 CHF

Rohrverbinder Gelenk Aluminium mit Kugelgelenk, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Rohrverbinder Gelenk Aluminium mit Kugelgelenk, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormA

CDD1EHJKLMNOPWMb (Nm)CADZub.PreisBestellen
29034-5301B30,130M65,845163438,110360146847330,240 123.73 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09