Rohrverbinder
Gelenk
Aluminium
gleitgeschliffen
- Flexible Anbindung über Universal-Anschlussplatte
- 60° frei schwenkbar / 360° drehbar
- Hochfeste Klemmung durch spezielle Oberflächenbeschichtung
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle
127,95 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rohrverbinder
Form
B
Ausführung 1
Gelenk
Ausführung 2
für Rundrohre
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Grundkörper
gleitgeschliffen
Oberfläche Komponente
verzinkt
Mb=Biegemoment (Nm)
40
C
30
D
M6
D1
5,8
E
45
Form-Typ
mit Kugelgelenk
H
16
Innendurchmesser A
30,1
J
34
K
38,1
L
103
M
60
N
146
O
84
P
73
W
30,2
Beschreibung
Produktbeschreibung
Rohrverbinder Gelenk sind mit einer Verzahnung ausgeführt und somit in 15°-Schritten um 180° schwenkbar.
Die Rohrverbinder besitzen eine um 360° drehbare Anschlussplatte am Kugelgelenk und bieten somit noch mehr Freiheitsgrade bei der Einstellung.
An diesen können Bauteile wie Sensoren, Reflektoren und andere Elemente befestigt und individuell eingestellt werden. Geeignet für Bauteile, die präzise ausgerichtet und häufig nachjustiert werden müssen.
Der Schwenkbereich der Anschlussplatte beträgt 60°.
Die Rohrverbinder besitzen eine um 360° drehbare Anschlussplatte am Kugelgelenk und bieten somit noch mehr Freiheitsgrade bei der Einstellung.
An diesen können Bauteile wie Sensoren, Reflektoren und andere Elemente befestigt und individuell eingestellt werden. Geeignet für Bauteile, die präzise ausgerichtet und häufig nachjustiert werden müssen.
Der Schwenkbereich der Anschlussplatte beträgt 60°.
Werkstoff
Aluminiumguss.
Zylinderschraube ISO 4762 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Zylinderschraube ISO 4762 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Ausführung
gleitgeschliffen.
Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Hinweis
Kombinierbar mit anderen Rohrverbindern der Baugröße 18 mm und 30 mm.
Eine spezielle Oberflächenbeschichtung des Kugelgelenks sorgt für eine hochfeste Klemmung.
Max. Drehmoment zum Anziehen der Klemmschrauben:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Bei den Angaben der Kräfte und Momente handelt es sich um unverbindliche Richtwerte, die im Einzelfall bedingt durch unterschiedliche Anwendungsbedingungen, wie z.B. Temperatur oder Oberflächenbeschaffenheit der klemmbaren Profile, nicht erreicht werden können.
Die Angaben stellen weder eine Beschaffenheitsgarantie noch eine zugesicherte Eigenschaft der Produkte dar.
Eine spezielle Oberflächenbeschichtung des Kugelgelenks sorgt für eine hochfeste Klemmung.
Max. Drehmoment zum Anziehen der Klemmschrauben:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Bei den Angaben der Kräfte und Momente handelt es sich um unverbindliche Richtwerte, die im Einzelfall bedingt durch unterschiedliche Anwendungsbedingungen, wie z.B. Temperatur oder Oberflächenbeschaffenheit der klemmbaren Profile, nicht erreicht werden können.
Die Angaben stellen weder eine Beschaffenheitsgarantie noch eine zugesicherte Eigenschaft der Produkte dar.
Zubehör
- Rund- und Vierkantrohre 29050
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.