norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium, für Lineareinheit
29125

Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium, für Lineareinheit

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminiumguss.
Klemmschraube mit Mutter, Stahl.
Ausführung:schwarz pulverbeschichtet.
Klemmschraube mit Mutter verzinkt.
Auf Anfrage:Klemmhebel zur Befestigung.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 29125 Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium, für Lineareinheit 238 kB
 Technischer Hinweis zum Rohrsystem Lineareinheit 185 kB

Zeichnungen

Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium, für Lineareinheit

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormTyp E

ABCMV1V2CADZub.PreisBestellen
29125-3030A3030864533M8x35M8x35 28.65 CHF
29125-4040A40401176047M10x50M8x45 42.94 CHF
29125-5050B50501268653M8x50M8x50 93.05 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09