Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Rohrverbinder gerade dienen der achsverlaufenden Anbindung. Sie können an Maschinen oder Gestellen angeschraubt werden. Durch ein Doppelkugelgelenk, das 60° frei schwenkbar ist, werden zwei Rohrverbinder gerade verbunden.
Dies ermöglicht sehr flexibel einstellbare Rohrkonstruktionen und stellt eine Alternative zu herkömmlichen Schweißkonstruktionen dar.
Werkstoff:Aluminiumguss.
Zylinderschraube ISO 4762 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Ausführung:gleitgeschliffen.
Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Hinweis:Kombinierbar mit anderen Rohrverbindern der Baugröße 30 mm.

Eine spezielle Oberflächenbeschichtung des Kugelgelenks sorgt für eine hochfeste Klemmung.

Max. Drehmoment zum Anziehen der Klemmschrauben:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.

Bei den Angaben der Kräfte und Momente handelt es sich um unverbindliche Richtwerte, die im Einzelfall bedingt durch unterschiedliche Anwendungsbedingungen, wie z.B. Temperatur oder Oberflächenbeschaffenheit der klemmbaren Profile, nicht erreicht werden können.
Die Angaben stellen weder eine Beschaffenheitsgarantie noch eine zugesicherte Eigenschaft der Produkte dar.
Zubehör:- Rund- und Vierkantrohre 29050
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 29022 Rohrverbinder gerade Aluminium mit Doppelkugelgelenk 326 kB

Zeichnungen

Rohrverbinder gerade Aluminium mit Doppelkugelgelenk

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

EILMNRMb (Nm)CADZub.PreisBestellen
29022-53030230,1405318433804740 154.78 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09