IT
Choose your Language

Descrizione

Descrizione del prodotto
I morsetti a manicotto vengono utilizzati per il collegamento assiale. Possono essere avvitati alle macchine o ai rack.
I morsetti sono dotati di una piastra di collegamento sullo snodo sferico che può essere ruotata di 360°.
A questi possono essere applicati e regolati individualmente componenti come sensori, riflettori e altri elementi. Adatti per componenti che devono essere allineati con precisione e regolati frequentemente.
Il campo di rotazione della piastra di collegamento è di 60°.
Materiale
Getto di alluminio.
Vite a testa cilindrica ISO 4762 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.
Versione
burattato.
Vite a testa cilindrica e dado esagonale zincato.
Nota
Può essere combinato con altri morsetti di dimensione pari a 30 mm.

Uno speciale rivestimento superficiale dello snodo sferico assicura un serraggio ad alta resistenza.

Max. coppia di serraggio delle viti di fissaggio:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm

Le forze e le coppie indicate sono valori indicativi non vincolanti che possono non essere raggiunti nei singoli casi a causa delle diverse condizioni di applicazione, ad esempio la temperatura o le proprietà superficiali dei profili serrabili
Le informazioni fornite non costituiscono una garanzia di qualità né una caratteristica garantita dei prodotti.
Accessory
- Tubi a sezione rotonda e quadra 29050
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Andere Kunden kauften auch