{"product":{"productId":"agid.5496","price":7.31,"name":"Rund- und Vierkantrohre Stahl oder Aluminium"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Stahl 1.0037.
Aluminium EN AW-6060.
Aluminium EN AW-6060.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Aluminium eloxiert.
Aluminium eloxiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Rundrohre Stahl oder Aluminium
ab
8,38 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Vierkantrohre Stahl oder Aluminium
ab
7,31 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahl 1.0037.
Aluminium EN AW-6060.
Aluminium EN AW-6060.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Aluminium eloxiert.
Aluminium eloxiert.
Hinweis
Die Fertigungstoleranzen der Rund- und Vierkantrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt.
*Aluminium Vierkantrohre 10X10 sind ausschließlich als Vollmaterial lieferbar.
*Aluminium Vierkantrohre 10X10 sind ausschließlich als Vollmaterial lieferbar.
Auf Anfrage
- kundenspezifischer Zuschnitt (L max. 5000 mm)
- Edelstahlrohre (L max. 3000 mm)
- Edelstahlrohre (L max. 3000 mm)