Rundrohr
Stahl
verzinkt
- Fertigungstoleranzen sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt
- Werkstoff: Stahl oder Aluminium
- Auf Anfrage: verschiedene Ausführungen
10,51 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rundrohr
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
Stahlschlüssel Grundkörper
1.0037
BEZ=Bezeichnung
Ø15 x 1,5
D1=Außendurchmesser
15 ±0,1
L=Länge
500
D2
12
L max.
5000
Beschreibung
Werkstoff
Stahl 1.0037.
Aluminium EN AW-6060.
Aluminium EN AW-6060.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Aluminium hell eloxiert.
Aluminium hell eloxiert.
Hinweis
Die Fertigungstoleranzen der Rundrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt.
Auf Anfrage
- Edelstahlrohre
- kundenspezifischer Zuschnitt
- kundenspezifischer Zuschnitt
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.