Vierkantrohr
Stahl
verzinkt
- Fertigungstoleranzen sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt
- Werkstoff: Stahl oder Aluminium
- Auf Anfrage: verschiedene Ausführungen
8,74 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Vierkantrohr
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
Stahlschlüssel Grundkörper
1.0037
BEZ=Bezeichnung
25 x 25 x 1,5
D1=Außendurchmesser
25 ±0,3
L=Länge
500
D2
22
L max.
5000
Beschreibung
Werkstoff
Stahl 1.0037.
Aluminium EN AW-6060.
Aluminium EN AW-6060.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Aluminium hell eloxiert.
Aluminium hell eloxiert.
Hinweis
Die Fertigungstoleranzen der Vierkantrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt.
* Vollmaterial.
* Vollmaterial.
Auf Anfrage
- Edelstahlrohre
- kundenspezifischer Zuschnitt
- kundenspezifischer Zuschnitt
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.