norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast.Ausführung:schwarz.Hinweis:Verschlussstopfen werden als Kantenschutz bzw. zum Verschließen von Rohrenden verwendet. Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 29056 Verschlussstopfen 128 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Verschlussstopfen

Verschlussstopfen für Rundrohre

mehr Info

Zeichnungen

Verschlussstopfen für Rundrohre

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusprägungDNPassend zu

CADZub.PreisBestellen
29056-018150für Rundrohre185Ø18X1,5 0.43 CHF
29056-020200für Rundrohre205Ø20X2 0.43 CHF
29056-025200für Rundrohre255Ø25X2 0.43 CHF
29056-030200für Rundrohre305Ø30X2 0.43 CHF
29056-040300für Rundrohre405Ø40X3 0.43 CHF
29056-040400für Rundrohre405Ø40X4 0.43 CHF
29056-050400für Rundrohre505Ø50X3 / Ø50X4 0.75 CHF

Verschlussstopfen für Vierkantrohre

mehr Info

Zeichnungen

Verschlussstopfen für Vierkantrohre

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusprägungDNPassend zu

CADZub.PreisBestellen
29056-420100für Vierkantrohre20520X20X1 0.43 CHF
29056-425150für Vierkantrohre25525X25X1,5 0.43 CHF
29056-430200für Vierkantrohre30530X30X2 0.43 CHF
29056-440300für Vierkantrohre40540X40X3 0.75 CHF
29056-440400für Vierkantrohre40540X40X4 0.75 CHF