Klemmsockel
doppelt
Aluminium
- Vier verschiedene Größen
- Bearbeitete Auflageflächen mit integrierten Montage- und Zentrierbohrungen
- Positionsgenaue Montage der Elemente
225,54 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemmsockel
Größe
20
Ausführung 1
doppelt
Material Grundkörper
Aluminium
B=Breite
40
D=Innendurchmesser
20
H=Höhe
32
L=Länge
80
A
18
A2
40
D1
5
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium EN AW-6060.
Ausführung
schwarz eloxiert.
Hinweis
Klemmsockel doppelt in vier verschiedenen Größen. Bearbeitete Montageflächen mit integrierten Montage- und Zentrierbohrungen garantieren die positionsgenaue Montage der Elemente.
Zeichnungshinweis
Lagetoleranz Passbohrungen: ±0,01
Lagetoleranz Bohrungen: ±0,1
Lagetoleranz Bohrungen: ±0,1
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.