Stange
Edelstahl
- Für die Konfiguration von vielfältigen Aufbauvarianten
- Geschliffen
59,40 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stange
Größe
20
Material Grundkörper
Edelstahl
D=Außendurchmesser
20
L=Länge
100
Beschreibung
Werkstoff
Ø12 und Ø20 Edelstahl 1.4034.
Ø30 und Ø40 Edelstahl 1.4305.
Ø30 und Ø40 Edelstahl 1.4305.
Ausführung
blank, geschliffen.
Hinweis
Mit den geschliffenen Stangen aus Edelstahl lassen sich mit wenigen Standardelementen vielfältige Aufbauvarianten konfigurieren.
Ø12 und Ø20 = Stange.
Ø30 und Ø40 = Rundrohr (Wandstärke 5 mm).
Ø12 und Ø20 = Stange.
Ø30 und Ø40 = Rundrohr (Wandstärke 5 mm).
Auf Anfrage
Weitere Längen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.