{"product":{"productId":"agid.22393","price":615.94,"name":"LINEAREINHEIT MIT GLEITLAGER,RECHTSGEWINDE, L=300, S=120, ALUMINIUM,KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"CHF"}
Lineareinheit
mit Gleitlager
Aluminium
- Lineareinheit zum linearen Verfahren und Positionieren.
- Aufnahme hoher Momente.
- Verzugsfreie Montage.
- Hohe Steifigkeit und Spielfreiheit des Führungsschlittens.
- Rechtsgewinde
Verkaufseinheit
615,94 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Lineareinheit
Ausführung 1
mit Gleitlager
Ausführung 2
Rechtsgewinde
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Edelstahl
B=Breite
180
G2=Gewinde
M8
H=Höhe
63
L=Länge
300
D1
12
D2
40H8
D3
40
D4
9
D5
15
D6
6,5
D7
11
G1
M8
H1
31,5
H2
60
H3
3
Hub
S
120
L1
60
L2
38
L3
60
M1
46
M2
160
M3
90
M4
62
M5
38
M6
132
P1
4x4x32
Spindel
Tr 20x4
Typ EP/EPX
40
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Aluminium.
Präzisionsrohr Edelstahl.
Trapezgewindespindel Stahl.
Präzisionsrohr Edelstahl.
Trapezgewindespindel Stahl.
Hinweis
Die Doppelrohr-Lineareinheiten können manuell oder elektrisch angetrieben werden. Die Einheiten können aufgrund ihrer kurzen Einschaltdauer, täglich mehrfach mit niedriger Geschwindigkeit und mit einer hohen Stabilität verstellt werden. Breiten-, Längen- und Höhenverstellung möglich.
Die Trapezgewindespindel der Doppelrohr-Lineareinheiten ist entweder kugelgelagert oder gleitgelagert. Der Schlitten der Doppelrohr-Lineareinheiten ist mit einer Gleitführung versehen.
Die Trapezgewindespindel der Doppelrohr-Lineareinheiten ist entweder kugelgelagert oder gleitgelagert. Der Schlitten der Doppelrohr-Lineareinheiten ist mit einer Gleitführung versehen.
Technische Daten
Einschaltdauer: S3, 30% (bei 60 min.)
Temperaturbereich
Temperaturbereich 0° C bis +60° C
Auf Anfrage
Weitere Längen.
Integrierte Spindelklemmung.
Integrierte Spindelklemmung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.