Lineareinheit
mit Gleitlager
Aluminium
- Lineareinheit zum linearen Verfahren und Positionieren.
- Aufnahme hoher Momente.
- Verzugsfreie Montage.
- Hohe Steifigkeit und Spielfreiheit des Führungsschlittens.
- Rechtsgewinde
806,53 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Lineareinheit
Ausführung 1
mit Gleitlager
Ausführung 2
Rechtsgewinde
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Edelstahl
B=Breite
180
Für=Spindel
Tr 20x4
G2=Gewinde
M8
H=Höhe
75
L=Länge
500
S=Hub
200
D1
12
D2
40H8
D3
40
D4
9
D5
15
D6
6,5
D7
11
G1
M8
G2
M8
G3
M8
H1
31,5
H2
12
H3
60
H4
3
L1
180
L2
38
L3
60
M1
46
M2
160
M3
90
M4
38
M5
132
M6
120
M7
160
P1
4x4x32
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Aluminium.
Präzisionsrohr Stahl vernickelt.
Trapezgewindespindel Stahl.
Präzisionsrohr Stahl vernickelt.
Trapezgewindespindel Stahl.
Hinweis
Die Doppelrohr-Lineareinheiten können manuell oder elektrisch angetrieben werden. Die Einheiten können aufgrund ihrer kurzen Einschaltdauer, täglich mehrfach mit niedriger Geschwindigkeit und mit einer hohen Stabilität verstellt werden. Breiten-, Längen- und Höhenverstellung möglich.
Technische Daten
Einschaltdauer: S3, 30% (bei 60 min.)
Temperaturbereich
Temperaturbereich 0° C bis +60° C
Auf Anfrage
Weitere Längen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.