DE
Choose your Language
Benennung
Rundtisch-Gleitlager
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Kunststoff
D=Außendurchmesser
80
H=Höhe
16
K1=für Schraube
DIN 7984 M5
Axiale Tragzahl dynamisch N
4000
Axiale Tragzahl statisch N
13000
D1
70
D2
60
D3
31
D4
20
D5
4,5
Drehzahlen- grenze n max. 1/min
250
E1
6X60°
E2
6X60°
H1
5
K2 für Mutter
ISO 4035 M5
Kippmoment max. Nm
60
Radiale Tragzahl dynamisch N
500
Radiale Tragzahl statisch N
2000
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Außenring Aluminium.
Innenring Kunststoff-Gleitlagerwerkstoff Iglidur® J.
Schrauben und Muttern Edelstahl A2.
Ausführung
Außenring eloxiert.
Hinweis
Rundtisch Gleitlager mit besonders geringem Gewicht. Der Innenring besteht aus einem Hochleistungs-Gleitlagerwerkstoff. Dazwischen ist der Außenring aus eloxiertem Aluminium eingefasst. Diese Materialpaarung gewährleistet einen absolut schmiermittel- und wartungsfreien Lauf.

Einfache Montage.
Hohe Verschleißfestigkeit.
Für hohe Belastungen, hohe Steifigkeit.
Temperaturbereich
-50 °C bis +90 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch