DE
Choose your Language
Benennung
Rundtisch-Gleitlager
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Kunststoff
D=Außendurchmesser
80
H=Höhe
24
K1=für Schraube
DIN 7984 M4
A
3,5
Axiale Tragzahl dynamisch N
4000
Axiale Tragzahl statisch N
15000
D1
70
D2
60
D3
31
D4
20
D5
4,5
D6
M4
D7
40
Drehzahlen- grenze n max. 1/min
300
E1
6X60°
E2
6X60°
H1
8
Kippmoment max. Nm
100
Radiale Tragzahl dynamisch N
600
Radiale Tragzahl statisch N
2300
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Außenring und Innenring Aluminium.
Gleitelemente Kunststoff Iglidur® J.
Schrauben Edelstahl A2.
Ausführung
Außenring und Innenring eloxiert.
Hinweis
Rundtisch Gleitlager aus Aluminium mit austauschbaren Gleitelementen bestehend aus einem Hochleistungs-Gleitlagerwerkstoff. Diese Materialpaarung gewährleistet einen absolut schmiermittel- und wartungsfreien Lauf.

Einfache Montage.
Hohe Verschleißfestigkeit.
Für hohe Belastungen, hohe Steifigkeit.
Temperaturbereich
-50 °C bis +90 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch