Dosenlibellenkörper
Aluminium
schwarz
eloxiert
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Fahrzeugbau
- Temperaturbereich: -35 °C bis +55 °C
14,31 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Dosenlibellenkörper
Produkttyp
rund
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Glas
Farbe Grundkörper
schwarz
Oberfläche Grundkörper
eloxiert
D1=Außendurchmesser
20
E=Empfindlichkeit
10'
H=Höhe
8,5
Beschreibung
Werkstoff
Dosenlibellenkörper Edelstahl.
Ab Ø 14 mm Aluminium.
Sichtfenster Glas.
Ab Ø 14 mm Aluminium.
Sichtfenster Glas.
Ausführung
Aluminium schwarz eloxiert.
Hinweis
Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt.
Hervorragende Blasenkontur und Ausschaltung der Planparallaxe durch innenliegenden Blasenring.
- Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2 mm Blasenweg
- Füllung klar
Hervorragende Blasenkontur und Ausschaltung der Planparallaxe durch innenliegenden Blasenring.
- Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2 mm Blasenweg
- Füllung klar
Temperaturbereich
-35 °C bis +55 °C
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.