Klemmelement
für Rundführungen
Aluminium
- Einfache und schnelle Montage von Hand
- Für statische Klemmvorgänge geeignet
- Symmetrische Krafteinteilung
212,21 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemmelement
Größe
40
Ausführung 1
für Rundführungen
Material Grundkörper
Aluminium
D=Durchmesser
40
F1=Haltekraft (N)
2000
M=Anziehdrehmoment (Nm)
17
A
86
A1
11
A2
66
A3
61
A4
34,5
A5
95
A6
40,5
B1
108
D1
10,5
H1
45
H3
53
Haltemoment max. in nm
40
L3
68
M
M12
T
20
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl. Ab Größe 40 Aluminium.
Klemmhebel Kunststoff, Gewindespindel Festigkeitsklasse 12.9.
Klemmhebel Kunststoff, Gewindespindel Festigkeitsklasse 12.9.
Ausführung
Gehäuse vernickelt. Ab Größe 40 eloxiert.
Klemmhebel, Gewindespindel brüniert.
Klemmhebel, Gewindespindel brüniert.
Hinweis
Manuell betätigte Klemmelemente für statische Klemmvorgänge. Der Klemmvorgang erfolgt von Hand über den frei justierbaren Klemmhebel. Die schwimmend gelagerten Klemmbacken garantieren eine symmetrische Krafteinteilung auf die Welle. Bis zu 50.000 statische Klemmzyklen (B10d-Wert).
Die Welle sollte eine Toleranz von ±0,01 mm und eine Härte von min. 54 HRC aufweisen.
Die Welle sollte eine Toleranz von ±0,01 mm und eine Härte von min. 54 HRC aufweisen.
Temperaturbereich
-10 °C bis +70 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.