DE
Choose your Language
Benennung
Lineargehäuseeinheit Kompakt
Ausführung 1
Tandem
Ausführung 2
geschlossen
Material Grundkörper
Aluminium
D=Innendurchmesser
50
A
103
D1
62
D2
10,5
E1
100
E2
82
E3
72,5
H
92
H1
47
H2
26
H3
46
L
145
M
M12
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Aluminium.
Ausführung
blank.
Hinweis
Diese einbaufertigen Lineargehäuseeinheit in kompakter Bauform bestehen aus einem stranggepressten Aluminiumgehäuse, zwei montierten Linearkugellager 21511-01 und beidseitiger Dichtung.

Empfohlene Wellentoleranz: h6.

Tragzahlen nach Spezifikation des Linearkugellagers (x2).

Mit Schmierbohrung M8x1.
Zubehör
Präzisionsführungswellen 21595.
Befestigungsschrauben 07160.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch